El regulador de etapa única de la serie DG ofrece un tamaño compacto con capacidad de caudal alto superior a 1 000 SCFM / 28 300 SLPM. El diafragma grande y el diseño de la válvula principal equilibrada ofrecen una caída más baja (un intervalo de caudal utilizable mayor) que los diseños de la competencia. Disponible en configuraciones de carga por resorte o domo. Ideal para purgas, inertización, inertización de caudal alto, gases para protección y tratamiento con calor, además que funciona con diferenciales de presión muy bajos como en los procesos de suministro Dewar. Apto para estaciones neumáticas de respiración de caída múltiple.