El regulador serie DK mejora el control y la resolución a caudal y presiones intermedias. El regulador se puede unir con el regulador 26-1600 para una capacidad de control remoto o combinarse con el ER5000 para un control de presión preciso, automatizado y remoto a ±0,1%. Ideal para uso en prueba y desarrollo de componentes, calibración del caudalímetro, prueba de explosión y funcionales, formado de metal superplástico, formado de vacío, prueba de catéter o prueba de ruptura de disco, prueba y calibración de sensor y medidor. Adecuado para aplicación de revestimiento.