No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-ER5100

Regulador del actuador electroneumático serie ER5100 TESCOM™

Descripción del producto

La serie ER5100 consta del controlador serie ER5000 y un regulador de reducción de presión serie 44-4000 integrados. Las presiones de entrada son de hasta 4 500 psig/310 bar con dos intervalos de salida diferentes de 27,6 y 62,1 bar/400 y 900 psig. La serie ER5100 se puede ordenar con un Cv = 0,7 o un Cv = 2,0. Esta serie ofrece un control preciso rápido en aplicaciones que requieren un caudal continuo. También disponible con el regulador serie 44-5200 (ER5110). Ideal para corte láser con asistencia de gas y equipo del OEM.

Valores de presión (sistema ER5100)
  Entrada máxima: 310 bar/4,500 psig
  Salida máxima: 27,6, 62,1 bar/400, 900 psig
Valores de la presión (sistema ER5110)
  Entrada máxima: 3,500 psig / 241 bar
  Salida máxima: 500 psig / 34.5 bar
Capacidad de caudal
Sistema ER5100: Cv = 0,7, 2,0
Sistema ER5110: Cv = 0,06, 0,15
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Sistema ER5100:
    • Ventilación capturada
    • Sistema de flujo alto y respuesta rápida
    • Tamaño compacto
    • Incluye todas las funciones del ER5000 (0,1 % de precisión, lazo PID incorporado, software gratis)
  • Sistema ER5110:
    • Ventilación (no capturada) o sin ventilación
    • Sistema de caudal bajo, presión baja y respuesta rápida
    • Adecuado para aplicaciones fijas y dinámicas
    • Incluye todas las funciones de la serie ER5000 (0,1 % de precisión, PI incorporado

Documentos y dibujos