Tescom-P-f63-f64

Válvulas de aislamiento primario modelos F63/F64 de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™

Descripción del producto

Conjuntos de forjado integral Keyblok de una sola pieza, con purga y bloque doble, para el aislamiento primario de tomas de presión, donde la válvula se monta directamente en el recipiente o la tubería del proceso

Características

  • El cuerpo forjado de una pieza combina un diseño compacto con resistencia y vías de fuga potenciales reducidas en comparación con los diseños convencionales.
  • Conexiones de entrada con brida disponibles en una variedad de tamaños y clasificaciones adaptables a cada aplicación.
  • La característica de seguridad camlock en las conexiones de salida roscadas evita la pérdida de apriete accidental en servicio.
  • Las válvulas de bola de ventilación y aislamiento primario están mecanizadas con precisión y tienen un súper acabado para las clasificaciones de presión y temperatura de alto rendimiento. Diseño ignífugo y antiestático.
  • Válvula de globo tipo aguja de trabajo pesado, empaquetadura de grafito como norma, que garantiza el cierre hermético a las burbujas en el puerto de ventilación.
  • La opción de salida atornillada permite la elección de conexiones para el montaje de dos instrumentos, conexiones soldadas e inyección de químicos.
  • Diseño ignífugo que cumple con API 607, BS6755 Parte 2 (opcional).

Documentos y dibujos