Tescom-P-f66-f73-f73k

Aislamiento primario modelos F66/F73/F73K de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™

Descripción del producto

Conjuntos de forjado integral Keyblok de una sola pieza, con bloque doble o purga y bloque doble, para el aislamiento primario de tomas de presión, donde la válvula se monta directamente en el recipiente o la tubería del proceso

Características

  • El cuerpo forjado de una pieza combina un diseño compacto con resistencia y vías de fuga potenciales reducidas en comparación con los diseños convencionales.
  • Conexiones de entrada con brida disponibles en una variedad de tamaños y clasificaciones adaptables a cada aplicación.
  • Las válvulas de bola de aislamiento primario están mecanizadas con precisión y tienen un súper acabado para las clasificaciones de presión y temperatura de alto rendimiento. Diseño ignífugo y antiestático.
  • Válvula de globo tipo aguja de trabajo pesado que garantiza el cierre hermético a las burbujas en el servicio de ventilación o aislamiento.
  • La válvula de globo tipo aguja con tornillo y horquilla externos (OS&Y) con horquilla de fundición de inversión y bonete atornillado proporciona alta resistencia mecánica y confiabilidad en el servicio de aislamiento primario y ventilación.
  • Diseño ignífugo que cumple con API 607, BS6755 Parte 2 (opcional).

Documentos y dibujos