No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-m1-m110

Manifolds de presión diferencial modelo M1/M110 de instrumentación Anderson Greenwood TESCOM™

Descripción del producto

Manifold de presión diferencial de 3 válvulas con asientos de metal integrales o reemplazables y asientos blandos aptos para varillas en aplicaciones que requieren montaje remoto desde el instrumento

Productos

Search
1-10 de 41 resultados para Products
:

Características

  • Ahorros en costos de 20 a 30 % cuando se unifican los colectores al eliminar varias piezas que se utilizan en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • Asientos blandos aptos para varillas que se utilizan en servicios propensos a taponamientos.
  • La tapa protectora de bonete protege contra la contaminación atmosférica; reduce el desgaste por roce en la rosca al mantener el vástago lubricado y prolongar la vida útil de la válvula.
  • Menos puntos de fuga en un diseño unificado.
  • Toda la empaquetadura está debajo de las roscas del vástago, el sello del cuerpo al bonete está debajo de las roscas, lo que reduce la corrosión por el líquido del proceso.
  • El diseño de asiento blando reemplazable es hermético a las burbujas con un orificio de 4,8 mm (3⁄16”) de diámetro como estándar.
  • Las roscas del vástago laminado proporcionan un área de rosca más resistente y duradera, lo que aumenta la vida útil de la válvula.
  • El asiento rígido posterior integral protege y evita que el vástago reviente y proporciona un sellado de empaquetadura secundario.
  • La empaquetadura de vástago ajustable ofrece una larga vida útil y es a prueba de fugas.
  • Los puertos de prueba FNPT de ¼” se pueden utilizar como conexiones de prueba.
  • La opción de montaje AGCO está disponible.

Documentos y dibujos