Tescom-P-Metal Diaphragm Shutoff

Válvula de cierre de diafragma de metal TESCOM™

Descripción del producto

La válvula de cierre de diafragma de metal está diseñada para utilizarla con mezclas de gas y gas oxidante e inflamable, corrosivo (cuerpo de acero inoxidable), reactivo e inerte. Ideal para uso en laboratorios, I & D y aplicaciones de analizador y componentes de corte de línea en sistemas de suministro central de gas puro.

Presión nominal
40,0 bar/580 psig
Temperatura de funcionamiento
-4 °F a 158 °F/-20 °C a 70 °C
Tipo y tamaño del puerto
1/4 NPTF
Material
Cuerpo
D43712: latón
D43715 / D44932: acero inoxidable
D44931: latón cromado
Diafragma: acero inoxidable
Peso
D43712 / D44931: 0,35 kg/0,8 lb
D43715 / D44932: 0,40 kg/0,9 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Purga corta y efectiva debido a la fabricación del diafragma de metal
  • Posición abierta o cerrada claramente visible
  • Tasa de fuga contra la atmósfera 10-8 mbar l/sec He
  • Variabilidad del ancho nominal y las conexiones

Documentos y dibujos