No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-MiniLabo 2

Regulador de punto de uso TESCOM™ MiniLabo2

Descripción del producto

El MiniLabo 2 es un regulador de punto de uso para gases no corrosivos, gases corrosivos y mezclas de hasta 6,0 (99,9999 Vol %) de pureza con un diseño compacto, modular y ergonómico. Es ideal para uso en reducciones de presión de línea para presión de operación, laboratorio, I & D y aplicaciones de analizador, y es apto para aplicaciones de ECD (Detector de Captura Electrónico).

Valores de presión
Presión de entrada máxima: 40,0 bar/580 psig
Rangos de presión de salida: 1,5, 4,0, 10,0 bar/22, 58, 145 psig
Medio líquido
Gases corrosivos/no corrosivos y mezclas de hasta 6,0 (99,9999 % de volumen) de pureza
Tasa de fuga
10-8 mbar l/s He
Caudal nominal
100 LPM basado en nitrógeno
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316L o latón cromado
Diafragma: Elgiloy® o Hastelloy®
Peso (aproximado)
Latón: 0,7 kg/1,5 lb
Acero inoxidable: 1,2 kg/2,6 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Indicación clara de la posición abierta/cerrada (90°) de la válvula de cierre
  • Espacio mínimo requerido para la instalación, debido a que el regulador de presión y la válvula de cierre están integrados en un cuerpo
  • Volumen interno reducido, tiempos cortos de purga
  • Diseño modular que incluye un regulador de presión, calibrador, válvula de cierre de 1/4 de vuelta y una válvula medidora
  • Instalación fácil gracias a la placa de montaje en pared

Documentos y dibujos