No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-P-PH3200

Regulador de gas de etapa única PH3200 TESCOM™

Descripción del producto

La serie PH-3200 es parte de nuestra línea de productos Pharmpure. Este regulador de etapa única, alto caudal y alta pureza ofrece un diseño compacto, USP Clase VI y conforme con BPE, adecuado para caudales de gas biotécnico y aplicaciones farmacéuticas. Este regulador ofrece caudales de gas de 5-50 SCFM / 142-1 416 SLPM. El sello del diafragma de metal a metal resistente a la difusión asegura la pureza e integridad del gas. Ideal para uso en gases para rociar, vapor limpio para sanitización y paneles de transferencia.

Clasificación de la presión
Presión de entrada máxima: 34,5 bar/500 psig
Rangos de presión de salida: 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 bar/0-25, 0-50, 0-100, 0-150 psig
Material
Cuerpo: acero inoxidable 316L
Asiento: Teflon®, PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®
O-Ring: etileno propileno
Retén del asiento: Nitronic 60
Diafragma, partes restantes
Acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento (medios únicamente)
Asiento Teflon®: –40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C
Asiento PEEK-OPTIMA® o PEEK-Classix®: –40 °F a 400 °F/–40 °C a 204 °C
Tipo y tamaño del puerto
Tipo de puerto de entrada y salida: sanitario, tubo
Tamaño de puerto de entrada y salida: 1/2 in, 3/4 in
Capacidad de caudal
Cv = 1,8, 1,0
Tipo de carga
Resorte
Peso (aproximado)
1,6 kg/3,5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Diseño del cuerpo del regulador de barra de acero inoxidable 316L
  • Diseños conformes con FDA/USP disponibles
  • Certificación de cumplimiento de servicio limpio disponible: incluye la certificación real de material, los registros de soldadura y la lista de materiales
  • El acabado de la superficie del cuerpo de 0,38 o 0,81 micrómetros/15 o 32 Ra micropulgadas es estándar
  • Control preciso de la presión
  • Puerto para indicador disponible
  • Diseño de conformidad con ASME BPE 2009

Documentos y dibujos