Tescom-P-SG1

Regulador de etapa única SG1 TESCOM™

Descripción del producto

La serie SG1 es un regulador de etapa única de alta pureza, liviano y compacto para caudales de gases especiales e industriales de menos de 10 SCFM/283 SLPM. El diafragma sensible de metal de extra larga duración garantiza la pureza e integridad del gas. Adecuado para sistemas de gas de laboratorios y de puntos de uso en aplicaciones médicas, farmacéuticas, de alimentos y bebidas, y otras aplicaciones de gran pureza. Este regulador también es ideal para gases de analizadores de procesos, fabricación de metal y cilindros de gases especiales e industriales.

Presión máxima de entrada
Cv = 0,06: 310 bar/4 500 psig
Cv = 0,2: 207 bar/3 000 psig
Rangos de presión de salida
15, 25, 50, 125, 250 psig
103, 172, 345, 862, 1 724 kPa
1,0, 1,7, 3,4, 8,6, 17,2 bar
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable 316L, latón niquelado
Material del asiento
PCTFE, poliimida*
*Según ASTM D 6456-99 Tipo II Clase 1M (Meldin® 7021 o Vespel® SP-21)
Sello
Teflon® o Buna-N
Diafragma
Acero inoxidable 316 o neopreno
Filtro
Bronce sinterizado de 10 micrones nominal
Acero inoxidable 316 sinterizado de 10 micrones nominal
Partes restantes
Latón, acero inoxidable serie 300
Tipo y tamaño del puerto
Entrada y salida: 1/4 NPTF
Accesorios: 1/4 NPTF
Temperatura de funcionamiento
Asiento de PCTFE: –40 °F a 140 °F/–40 °C a 60 °C
Asiento de poliimida*: –40°F a 250 °F/–40 °C a 121 °C
Capacidad de caudal
Cv = 0,06, 0,2
Tipo de carga
Solo resorte
Peso
1,1 kg/2,4 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • El diseño de la válvula de cartucho incorpora un filtro de 10 micrones que protege el asiento del regulador y facilita el servicio
  • El diafragma opcional de neopreno proporciona una excelente sensibilidad para un control preciso de la presión