No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-M24THIS-4-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M24T Instrument Manifold M24THIS-4-AMS

CANT.:

Descripción del producto

Five Valve Power/Vent Pattern Pipe X Flange Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Características

  • El diseño compacto de montaje directo requiere espacio mínimo para el funcionamiento e instalación con menos puntos de fuga.
  • Ahorros en costos cuando se distribuyen las válvulas al eliminar varias piezas utilizadas en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • El vástago con extremo de bola de giro libre asegura la alineación perfecta, proporciona un cierre hermético repetitivo a las burbujas y larga duración.
  • El PTFE o empaquetadura de grafito debajo de las roscas del vástago evita el lavado del lubricante y la corrosión de las roscas.
  • El vástago del asiento posterior evita que este reviente o se salga accidentalmente mientras está en funcionamiento.
  • Los puertos de ventilación roscados permiten que la ventilación se conecte de forma segura. Se suministra con tapón de serie.
  • Montaje directo a través de las conexiones bridadas estándar en centros de 54 mm (2⅛”). Los centros no estándar también están disponibles.
  • El soporte del tubo estándar se atornilla directamente al colector, lo que proporciona un soporte rígido para el transmisor. El instrumento se puede retirar fácilmente para servicio o reparación.

Documentos y dibujos