No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-M4APHIS-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4AP Instrument Manifold M4APHIS-AMS

CANT.:

Descripción del producto

Two Valve Flange x Flange Block & Bleed Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS, T Taylor Groove

Características

  • Ahorros en costos de 20 a 30 % cuando se distribuyen los instrumentos al eliminar varias piezas que se utilizan en métodos convencionales de ‘tuberías ascendentes’.
  • El diseño compacto requiere un espacio mínimo para el funcionamiento e instalación.
  • Una menor cantidad de puntos de fuga al tener menos piezas para ensamblar, lo que ayuda a reducir las filtraciones.
  • El diseño de vástago de extremo de bola de giro libre (asiento de metal) asegura el cierre de válvula hermético a las burbujas sin desgaste por roce del asiento.
  • Fácil extracción del instrumento mediante el montaje de AGCO. El atornillado directo al manifold permite retirar el instrumento independientemente de la tubería, lo cual facilita las reparaciones, el servicio y la calibración.
  • Instalación inmediata con el montaje de AGCO como el manifold, bloque de vapor, soporte y toda la tubería relacionada que se puede instalar sin el instrumento en el momento de la construcción de la planta.
  • Montaje seguro proporcionado por el montaje de AGCO. La estabilidad de la tubería del instrumento mejora cuando se apoya directamente en el soporte de tubería a través del manifold.
  • La empaquetadura está debajo de las roscas del vástago, el sello del cuerpo al bonete está debajo de las roscas, lo que elimina la corrosión por el líquido del proceso.
  • Menor posibilidad de daños al instrumento. Con el montaje de AGCO, el instrumento se puede almacenar de forma segura hasta la revisión de ‘lazo’ final.

Documentos y dibujos