No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-M6AEIS-4-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M6A Instrument Manifold M6AEIS-4-AMS

CANT.:

Descripción del producto

Five Valve Gas Pattern Pipe X Pipe Manifold Metal and Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2" FNPT Inlet X 1/2" FNPT Outlet
Packing
Low Emission Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice Block Valves
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Características

  • Instalación fácil en tuberías de medición sin el soporte adicional generalmente requerido.
  • Puertos ascendentes o descendentes FNPT de ¼” para la conexión de la presión estática al medidor.
  • Asientos blandos reemplazables en el campo o rígidos para el rendimiento hermético a las burbujas en aplicaciones abrasivas.
  • Bonete al cuerpo y roscas del vástago aislados de la corrosión del proceso, importante en las aplicaciones de gas sulfuroso.
  • La prevención del retroceso del vástago hace que no se salga accidentalmente bajo presión.
  • La junta tórica de FKM con la empaquetadura de vástago estándar de anillo de soporte PTFE de larga duración garantizada por el vástago de acabado de espejo en el área de empaquetadura.
  • El asiento rígido posterior integral forma un sello secundario para las roscas de vástago cuando la válvula está completamente abierta.
  • Las roscas de vástago laminado aumentan la resistencia y prolongan la vida útil.

Documentos y dibujos