No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Tescom-MB2HPS-4-XP-SSB

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MB2 Instrument Manifold MB2HPS-4-XP-SSB

CANT.:

Descripción del producto

Two Valve Pipe X Flange Block & Bleed Bi-Planar Integral Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
Graphite
Orifice
0.156" (4.8mm) /0.136" (3.5mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
B31.1
Meets B31.1
ANSI Class
ANSI Class 2500
Options
SSB 316SS B8M 6K PSI

Características

  • Los vástagos de extremo de bola eliminan el desgaste por roce del asiento, proporciona un cierre hermético a las burbujas y una vida útil prolongada. Las bolas endurecidas no giratorias garantizan un cierre de alineación perfecto.
  • La empaquetadura debajo de las roscas evita el lavado del lubricante, la corrosión de las roscas, la contaminación del proceso y elimina el desgaste por roce.
  • La empaquetadura de PTFE que se ajusta fácilmente disminuye el tiempo de inactividad por el reemplazo y aumenta la vida útil de la válvula.
  • Las cubiertas guardapolvo protegen los vástagos de la contaminación del lubricante.
  • El asiento posterior de seguridad evita que el vástago reviente o que se salga accidentalmente y proporciona un sello del vástago secundario de metal a metal mientras está en la posición totalmente abierta.
  • El revestimiento ENC 316 SS previene el desgaste por roce o el congelamiento de las roscas del vástago.
  • El vástago laminado y las roscas del bonete proporcionan resistencia adicional.
  • El acabado tipo espejo del vástago en el área de la empaquetadura ofrece funcionamiento sin problemas y prolonga la vida útil de la empaquetadura.
  • Los sellos de metal a metal y cuerpo a bonete en compresión constante evitan la corrosión de la rosca del bonete, eliminan la posible rotura por tensión y proporcionan puntos de sellado confiables.
  • Los pasadores de bloqueo del bonete evitan la separación accidental del cuerpo mientras facilitan el mantenimiento y la reparación.
  • La instalación del transmisor del manifold es igual que la instalación de Coplanar.

Documentos y dibujos