No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Vanessa-K-Series 30000 Cryogenic Powered Actuator

Vanessa Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve with Powered Actuator

Descripción del producto

The Vanessa Series 30,000 Cryogenic Triple Offset Valve is a virtually maintenance-free valve with tightness, operability and torque demand unaffected by cryogenic conditions and severe temperature fluctuations. The valve comes complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Características

Válvula de triple desviación criogénica Vanessa serie 30 000
  • Rotación de 90 grados sin fricción y asiento de par de torsión metal a metal con estanqueidad bidireccional cero fugas según ISO 5208, EN 12266-1 y API 598.
  • El amplio bonete empernado protege la empaquetadura de las temperaturas de servicio criogénicas.
  • El aro de junta forjado en una pieza de metal Nitronic® 50 garantiza la elevada resistencia a la corrosión y mantiene los mecanismos mecánicos importantes a baja temperatura.
  • El diseño de entrada superior soldada a tope permite el acceso sin necesidad de retirar el cuerpo de la válvula de la línea.
  • Los asientos con revestimiento Stellite® grado 21 no requieren mantenimiento.
  • Estructura completamente metálica, sólida e ignífuga.
  • Bridas fresadas para tuercas que garantizan la integridad máxima entre junta y tubo.
  • Sólido eje de una pieza diseñado para el mantenimiento/transferencia eficiente del par.
  • El prensaestopas de dos piezas y la empaquetadura de grafito reducen el riesgo de emisiones externas.
  • Conexión eje-disco sujeta por chaveta para asegurar la máxima integridad del eje.
  • Cojinetes de alta resistencia que resisten las cargas y el desgaste por alta presión.
  • Protectores de cojinete de grafito trenzado que impiden la penetración de suciedad y que aseguran un par de torsión constante y la funcionalidad de la válvula.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Especificaciones

Válvula de triple desviación criogénica Vanessa serie 30 000
Diseño del cuerpo
Patrón corto, entrada superior, cuerpo soldado
Material
Acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Criogénico
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de conexión del proceso
150RF, 300RF, 600RF, 900RF
Tipo de asiento/sello
Metal a metal, criogénico
Clase de cierre
API 598, cero fugas, clase IV (FCI 70-2), clase V (FCI 70-2), clase VI (FCI 70-2)
Normas
API 609, ASME B16.34
Estilo
Válvulas de cierre de emergencia, válvula de conmutación
Tamaño de la válvula
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80
Estándar del tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de triple desviación, criogénica

Documentos y dibujos

Válvula de triple desviación criogénica Vanessa serie 30 000
Emerson Powered Actuator