No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Yarway-P-40-40D-thermodynamic-steam-traps

Trampa de vapor termodinámicas de proceso Yarway 40

Descripción del producto

Las trampas de vapor de proceso Yarway 40 y 40D son especialmente adecuadas para el servicio al aire libre y el entorno de congelación donde las tecnologías alternativas de trampas de vapor de proceso son propensas a daños por congelación. Entre las aplicaciones típicas se encuentran las bobinas de calentamiento por chorro de aire, los alambiques por lotes, los autoclaves, los calderines, los secadores de cilindros giratorios y los calentadores de carcasa y tubos.

Características

  • Alta capacidad: reemplaza trampas de mayor tamaño
  • Excelente manejo del aire
  • A prueba de fallos en la posición abierta para ayudar a mantener la producción
  • La válvula de palanca es la única parte móvil
  • No se ve afectada por la condensación corrosiva, la congelación ni el golpe de ariete
  • Mantenimiento sencillo en línea: juego de reparación instalado en minutos
  • Funcionamiento completo de rango, sin ajuste
  • Descarga de alta temperatura
  • Modo de fallo abierto para proteger los equipos de proceso de los golpes de ariete
  • Diseñada para el vapor de sobrecalentamiento
Tecnología
Termodinámica (palanca)
Tamaño
NPS 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 3/DN 15, 20, 25, 40, 50, 80
Temperatura máxima
750 F/400 C
Contrapresión
Hasta un 40 % de la presión de entrada (presión absoluta)
Capacidad
hasta 80 000 lb/h/36 000 kg/h
Conexiones
NPT, SWE, 150RF, 300RF, 600RF
Materiales
Cromo molibdeno bajo en carbono

Documentos y dibujos