No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Yarway-P-P001032

Yarway serie 5540

Descripción del producto

La válvula de retención de elevación, estilo globo, cargada por resorte, ASME Clase 800 se puede instalar en aplicaciones de tuberías horizontales y verticales.

Características

  • El disco está cargado con resorte para un cierre positivo en cualquier posición.
  • El disco está endurecido, pulido y superpuesto para garantizar un sellado libre de fugas en el rango completo de presión/temperatura de la válvula.
  • El asiento está superpuesto con revestimiento Stellite o cementado uniforme.
  • El cementado del asiento integral está superpuesto directamente en el material base del cuerpo, eliminando cualquier posibilidad de fugas detrás del asiento.
  • Las superficies del asiento planas, maquinadas con precisión y superpuestas eliminan el daño del asiento de alto impacto.
  • Todas las superficies internas están mecanizadas de manera precisa para proporcionar el máximo desempeño.
  • Extremos de soldadura a enchufe estándar.
  • Los materiales estándar de cuerpo y bonete son de acero al carbono (ASME SA105).
  • Conformidad con las normas ASME 16.34 y ASME para calderas y recipientes a presión, sección I.
Certificaciones
ASME B31.1, CE, PED
Conexión final
Soldada a enchufe, roscada
Aplicación
Calderas, caldera, caldera de biomasa y caldera de fuerza, vapor limpio, bombas, válvulas y manifolds, generador de vapor con recuperación de calor (HRSG), servicio general
Diseño del cuerpo
Patrón corto
Material
Acero inoxidable 316, aleación, acero al carbono, metal, inoxidable, acero, acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Alta temperatura, superior a 204 °C (400 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
SWE, roscada
Tipo de asiento/sello
Metal a metal
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tipo
Válvulas de no retorno
Tamaño de la válvula
NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 1/2 / DN 15, NPS 1-1/4 / DN 32, NPS 1 / DN 25
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Medios
Agua caliente, líquido, vapor, agua

Documentos y dibujos