El cambio en la calidad de los gases entrantes para la producción de hidrógeno azul altera la relación óptima entre el vapor y el carbono (S/C) en el reactor de reforma. La medición de la entrada de SMR con medidores de caudal másico Micro Motion permite un funcionamiento más cercano a la relación molar S/C objetivo ya que la relación de masas se alinea más estrechamente con la relación molar que con la relación volumétrica. Si se apunta a la relación S/C óptima, se prolonga la duración del catalizador y se reducen los costos de energía.