Sostenibilidad
Emerson ayuda a los clientes de algunas de las industrias más esenciales del mundo a lograr progresos de sostenibilidad medibles, y estamos preparados para ayudar a otros a lo largo del mismo camino.
El reformado del gas natural utiliza un proceso avanzado y maduro que aprovecha la disponibilidad y la infraestructura del gas natural existente. En Estados Unidos, el 95 % del hidrógeno producido utiliza el reformado de gas natural* para permitir y satisfacer la demanda de producción de hidrógeno. Emerson apoya a los operadores con tecnologías avanzadas en el reformador de metano con vapor, el tratamiento con aminas y la adsorción por oscilación de vacío.
Medidores ELITE Coriolis
Los caudalímetros ELITE Coriolis están diseñados para ofrecer mediciones del caudal precisas y repetidas para casi todas las aplicaciones y ambientes más adversos.
Cromatógrafo Rosemount y analizador de gases de proceso X-Stream
Análisis de precisión de múltiples componentes en aplicaciones de proceso hasta niveles de ppm ultra bajos.
Monitorización del desempeño del equipo
Obtenga acceso fácil y rentable a los datos de desempeño de su equipo por medio de nuestro servicio de monitorización del desempeño y de la condición.
Válvulas de seguridad tipo 400 y 800 de Anderson Greenwood
Tecnología avanzada y desempeño premium para la protección de la sobrepresión
Temperatura inalámbrica Rosemount
El Rosemount 3144P Transmisor de temperatura brinda precisión, estabilidad y confiabilidad líderes en la industria para mediciones de temperatura.
PLC RX3i (integración adicional a DeltaV mediante MTP)
La integración del MTP respaldada por Emerson permite la fabricación modular, reduce los costos de inversión y operativos; además acelera la implementación de la transformación digital.
Software de simulación Mimic
El software de simulación Mimic™ proporciona una simulación precisa y en tiempo real de los comportamientos de la planta.
Los operadores que utilizan el tratamiento con aminas para capturar el carbono se enfrentan a un compromiso entre la eficacia de la captura y el costo energético para regenerar el disolvente. Emerson ofrece soporte a los operadores con tecnologías avanzadas para alcanzar la máxima eficiencia.
Controlador PK de DeltaV con DeltaV PredictPro y control de procesos avanzado
El controlador DeltaV™ más potente y versátil nunca antes desarrollado.
Válvulas de seguridad tipo 400 y 800 de Anderson Greenwood
Tecnología avanzada y desempeño premium para la protección de la sobrepresión
Medidor de densidad compacto Micro Motion
El medidor de densidad compacto (CDM) proporciona densidad y temperatura de precisión para la transferencia de custodia y la medición de la concentración.
Sensores ultrasónicos Permasense de Rosemount
Los sistemas no intrusivos Permasense usan la tecnología del sensor y la entrega inalámbrica de datos para monitorizar continuamente la pérdida de metal.
Válvula de bola para emisiones fugitivas
Con un capital limitado, abordar los miles de posibles caminos de fugas en su planta puede parecer un desafío abrumador.
El proceso cíclico de adsorción por oscilación de presión (PSA) requiere altos niveles de pureza del hidrógeno para eliminar el dióxido de carbono de las corrientes de gas continuas. Mediante el uso de válvulas de control y rotativas junto con analizadores de gases, las tecnologías de Emerson garantizan el funcionamiento confiable de las unidades en operaciones críticas de alto ciclo.
Rosemount CT580 Analizador de gases
Detecte y analice de manera instantánea las moléculas de gas en el rango de infrarrojo cercano y medio con precisión y repetibilidad milimétricas.
Válvula de asiento metálico KTM
El primer proveedor en el mundo de válvulas de bola de cuerpo dividido y paso total y pionero en válvulas con asiento blando o de metal.
Controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 de Fisher™
El DVC6200 permite que su operación funcione más cerca del punto de ajuste de configuración, lo que mejora la calidad del producto gracias a un control más preciso.
Sistema de válvulas de mariposa y válvulas de control y actuadores de alto desempeño Fisher
Mantenga las unidades de adsorción por oscilación de presión (PSA) en funcionamiento de forma confiable y sin interrupciones imprevistas.
La adsorción por oscilación de vacío (VSA), una técnica de adsorción para la captura de CO2 después de la combustión a presión atmosférica, puede lograr tasas de secuestro superiores al 90 %. La alta frecuencia de las carreras y los estrictos requisitos sobre las fugas hacen que la selección de las válvulas sea fundamental para minimizar los riesgos de seguridad y evitar la pérdida de contención.
Válvulas de control de ciclo alto de Fisher
Mantenga las unidades de adsorción por oscilación de presión (PSA) en funcionamiento de forma confiable y sin interrupciones imprevistas.
Analizadores de gases Rosemount
Detecte y analice de manera instantánea las moléculas de gas en el rango de infrarrojo cercano y medio con precisión y repetibilidad milimétricas.
Válvula de asiento metálico KTM
El primer proveedor en el mundo de válvulas de bola de cuerpo dividido y paso total y pionero en válvulas con asiento blando o de metal.
Soluciones rápidas BIFFI
Un panel de control neumático específico garantiza la capacidad de cierre rápido y evita los problemas de traqueteo.
Aprovechar al máximo los conocimientos y soluciones de ingeniería en toda la cadena de valor del hidrógeno.
La ventaja de Emerson reside en nuestra capacidad tecnológica innovadora. En los mercados emergentes, como la adopción y producción de hidrógeno, las tecnologías modernas pueden ser la diferencia entre el éxito a corto y a largo plazo.
El profundo conocimiento global de Emerson en tecnologías y servicios puede ayudar a cualquier industria a afrontar el difícil reto de adoptar el hidrógeno a escala y reducir el riesgo.
Emerson dispone de soluciones para toda la cadena de valor del hidrógeno, lo que proporciona a nuestros clientes la ventaja competitiva de trabajar con un socio con gran experiencia en el sector para hacer frente a una gran variedad de retos de aplicación.
Preguntas frecuentes sobre el hidrógeno descarbonizado
El término hidrógeno azul se refiere al hidrógeno producido a partir de gas natural o carbón mediante el reformado de metano con vapor (SMR) u otros métodos y separado del CO2, que se secuestra mediante la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) y reduce los niveles de gases de efecto invernadero emitidos al medio ambiente. El color azul denota la corriente de energía mucho más limpia resultante, que hoy en día es en su mayor parte menos costosa y más viable comercialmente que el hidrógeno verde totalmente renovable.
El hidrógeno azul no solo es varios órdenes de magnitud menos intensivo en carbono que el hidrógeno gris, que se produce a partir de combustibles fósiles sin el proceso de captura y almacenamiento de carbono (CCUS), sino que los procesos utilizados son más fáciles de escalar y más probados que los disponibles para producir hidrógeno renovable a partir de la electrólisis. Estos factores y la abundancia de materias primas de hidrocarburos podrían dar al hidrógeno azul una ventaja de costos en el mercado, ya que las empresas y los consumidores, especialmente en el transporte y la industria pesada, evalúan la incertidumbre de los precios de la energía a corto plazo frente a los objetivos de sostenibilidad a largo plazo.
Los métodos actuales de generación de hidrógeno a partir de combustibles fósiles y la CCUS requieren energía, recursos de capital y mano de obra para funcionar, y probablemente siempre habrá procesos industriales que emitan algún nivel neto positivo de carbono. Las principales preocupaciones de los productores y usuarios de hidrógeno azul son hoy en día la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad. Garantizar la pureza, controlar con precisión las unidades de proceso, lograr las tasas de captura de CO2 más altas posibles, optimizar la capacidad de almacenamiento y gestionar los costos de energía y mantenimiento son todos elementos necesarios para garantizar un suministro constante de hidrógeno que satisfaga una demanda en rápido aumento.
El método más común de fabricación de hidrógeno a partir de gas natural, el reformado de metano con vapor, es integral para la producción comercial a escala industrial de hidrógeno azul. El reformado de metano con vapor (SMR) aplica vapor a una temperatura y presión elevadas a un catalizador químico que separa el hidrógeno de la materia prima y une el carbono con los átomos de oxígeno del agua, formando CO2 como subproducto. El rendimiento y la eficacia del proceso dependen de que se mantenga una relación óptima entre el vapor y el carbono que entra en el reformador, de que se proteja el catalizador del coqueo y de que se gestione el consumo energético.
La CCUS se refiere a diversas tecnologías de reducción de emisiones de efecto invernadero aplicadas a la cadena de valor de la energía. En el caso del hidrógeno azul, tres de los métodos de captura de carbono más utilizados y conocidos son la adsorción por oscilación de vacío (VSA) y la adsorción por oscilación de presión (PSA), ambos capaces de alcanzar tasas de captura superiores al 90 %, y la adsorción basada en aminas. Los desafíos que plantean la PSA y la VSA son similares: garantizar la seguridad, la pureza y la confiabilidad a pesar de las tasas de ciclo muy altas y evitar las fugas que causan una menor eficiencia de captura. La adsorción basada en aminas implica un compromiso entre la energía necesaria para regenerar el disolvente químico utilizado en el proceso de captura de carbono y la tasa de eficiencia del propio proceso.
Uno de los principales argumentos de venta del hidrógeno descarbonizado (azul) es que los tipos de tecnologías de automatización necesarios para reducir los costos y mantener la eficiencia ya existen y son relativamente baratos. La automatización puede mejorar la eficiencia y la rentabilidad de las unidades SMR mediante el control de la relación vapor-carbono con mayor precisión con el uso de sistemas avanzados de control de procesos, monitorización de activos en línea y caudalímetros másicos. Es posible prolongar la vida útil del catalizador mediante el análisis continuo de la composición química, lo que es esencial para mejorar también el desemepño de los métodos de CCUS mencionados. Cuando se aplican para evaluar los KPI relacionados con la energía, los sistemas de información de gestión energética (EMIS) facilitan que las plantas de hidrógeno alcancen los objetivos de uso óptimo de vapor y electricidad en sus operaciones
No hay un único camino hacia la descarbonización y la conocida frase “transición energética” reconoce que el progreso se consigue paso a paso.
Para satisfacer la creciente demanda de reducción de gases de efecto invernadero, las empresas buscan adoptar el hidrógeno ecológicamente responsable como fuente de energía flexible e infinitamente renovable.
Obtenga su ebook: "Acelerar la transición a los combustibles de hidrógeno", donde se detallan las soluciones para los retos clave que las OEM enfrentan en los procesos de hidrógeno. En este ebook, aprenderá sobre:
Garantizar la seguridad del suministro de gas y la máxima confiabilidad del sistema, mientras se reducen los costos de mantenimiento y las emisiones.