Marshalling electrónico
Reduzca los dolores de cabeza relacionados con la ingeniería y la gestión de subsistemas de automatización de E/S gracias a las E/S bajo demanda.
Tradicionalmente, el hardware y el software de E/S han estado estrechamente integrados durante los proyectos de automatización. Tanto era así, que incluso cambios simples relacionados con subsistemas de automatización de E/S provocaban grandes demoras en los proyectos.
Gracias al marshalling electrónico, puede agregar E/S en cualquier lugar de la planta, en el lugar y el momento que lo necesite. Cuando se amplía el alcance del proyecto, su equipo de diseño tiene flexibilidad en el diseño y la implementación de su estrategia de control para incorporar el nuevo alcance sin afectar al cronograma.
Con el Marshalling Electrónico, cada bloque de terminales posee un solo canal con un único módulo de caracterización (CHARM), para permitir que se pueda cablear en cualquier lugar un cable de campo con cualquier tipo de señal. El cableado de campo se termina en tiras de terminales sin el tradicional cableado cruzado desde el panel de marshalling hasta las tarjetas de E/S. Cada canal de E/S es asignado al controlador adecuado de manera automática mediante el software de sistema DeltaV.
El Marshalling Electrónico ofrece la flexibilidad que hace posible hacer cambios tardíos de E/S de manera mucho más fácil. No hay necesidad de asignar E/S tempranamente porque cualquier E/S puede asignarse a cualquier controlador. Agregar un controlador no significa un mayor esfuerzo de reingeniería. Y todas las E/S HART son detectadas y aceptadas automáticamente por el sistema de control distribuido DeltaV.