automotive-ride-handling_87997793

Manejo y suspensión automotriz

Obtenga una suspensión deseable con componentes de suspensión neumática que mejoran la estabilidad, el control y la facilidad de manejo.

Fabrique sistemas de suspensión cada vez más suaves

Emerson suministra una amplia gama de componentes de suspensión neumática, lo que optimiza la experiencia de conducción con válvulas, controladores de presión y sistemas de distribución de presión neumática que aseguran respuestas rápidas y confiables para la suspensión neumática, los frenos y el control de las puertas. Los fabricantes automotrices saben que proporcionamos confiabilidad, experiencia en aplicaciones y calidad en sistemas de suspensión neumática.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Fabrique sistemas de suspensión cada vez más suaves

Soluciones de manejo y suspensión

Suspensión y estabilidad de la carga

Garantice un andar confortable al suministrar manipulación y comodidad con válvulas diseñadas para sistemas de suspensión neumática de alto caudal y alta confiabilidad, proporcionando control de alta presión con un consumo de energía mínimo. Nuestros fuelles de aire proporcionan un alto rendimiento de refuerzo para cargas en sistemas de suspensión de amortiguación neumática. Con una presión ajustable de 5 a 100 psi, los fuelles aseguran el nivel del vehículo y la estabilización total de la carga, además de maximizar la capacidad de transporte de carga del vehículo.

Calidad del aire

Nuestros filtros (trampas de agua) están diseñados para proporcionar aire de la más alta calidad para su sistema de suspensión de amortiguación neumática. Al remover el aire y las partículas, el sistema de suspensión neumática trabaja con mayor eficiencia y fiabilidad y proporciona una vida útil prolongada. El drenaje semiautomático permite que el agua filtrada se elimine fácilmente, mientras que la alta velocidad del caudal mantiene la velocidad de la suspensión de amortiguación neumática. Un protector metálico protege la unidad de los daños.

Control de altura y nivel

Las líneas de interruptores de presión de rango garantizan un control de altura confiable. La línea ajustable está diseñada para aplicaciones en las que los parámetros de presión de entrada son ajustados con el fin de proporcionar un control personalizado, a la vez que la línea de rango fijo se usa en sistemas de presión de entradas consistentes. El manifold de la válvula proporciona máxima flexibilidad para diseño del sistema neumático, con válvulas simples que le permiten subir y bajar el vehículo desde una ubicación. Los manifolds de control doble le permiten controlar su suspensión de la parte delantera a la parte trasera o de lado a lado.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.