Recuperación de sulfuro
Mantener un control de la combustión segura y confiable y reducir los efectos de la corrosión.
Un desequilibrio del aire de combustión en la unidad de recuperación de azufre podría dar lugar a demasiado sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre en el gas de cola y provocar, posiblemente, un corte de toda la refinería, y la corrosión es el reto en curso. Con Emerson, puede garantizar que se controla adecuadamente la proporción del aire de combustión para mantener una recuperación de azufre fiable y segura y que va por delante de la corrosión con mediciones de corrosión no invasivas en tiempo real.