Gestión de combustibles
Consiga un valor de referencia de energía muy preciso para el desempeño de su embarcación con un sistema de gestión de combustibles de Emerson.
El sistema de monitorización y control integrado de Emerson le ayuda a cumplir con las regulaciones ambientales, obtener datos precisos en tiempo real y obtener una visión general del desempeño del combustible, de los motores y de las embarcaciones. Incorpora mediciones y control en el sistema de gestión de combustible en su totalidad desde el almacenamiento en contenedores hasta el consumo.
Combinar las mediciones de combustible con las mediciones existentes del tanque y del caudal determinará la integridad del combustible restante, protegiéndolo ante robos o adulteración. El flujo de datos veloz permitirá contar con una línea de referencia energética actualizada de toda la flota, además de información en tiempo real para contar con conocimientos detallados y una planificación eficiente.
El consumo de combustible es un parámetro importante que contribuye a la eficiencia general del combustible de un buque. Todas las aplicaciones requieren una medición muy precisa y fiable para un mayor control y gestión de la combustión, lo que permite ahorrar dinero y posible reducción de las emisiones.
Para lograr la combustión óptima del combustible pesado en calentadores y calderas, es esencial que pueda medir y regular la viscosidad. Esto le proporcionará una combustión más homogénea y una mejor eficiencia del combustible, además de cumplir con las regulaciones ambientales.
Obtenga un mejor control de su base energética y tome las mejores decisiones operativas para optimizar la gestión de las embarcaciones
Mejore la transparencia y la trazabilidad al compartir varias características del sistema en múltiples estaciones de trabajo a bordo de su embarcación
Un sistema de gestión de combustibles totalmente integrado le brinda información en tiempo real para examinar su sistema más allá del combustible quemado. Las nuevas características utilizan los datos de alta velocidad de los equipos de medición de caudal y proporcionan diagnósticos sobre la densidad del combustible y más información sobre los procesos de consumo y almacenamiento de combustible en contenedores a bordo de su embarcación.
Confíe en su proceso de almacenamiento de GNL en contenedores con una solución aprobada por MID que permite la mayor precisión de la medición de GNL en masa, densidad y volumen
Más de 30 años de éxito en mediciones criogénicas, brindando tranquilidad cuando se trata de manejar el almacenamiento de GNL en contenedores
Combine un sistema de transferencia de custodia moderno con la aprobación de terceros y brinde una medición precisa y una solución certificada para los difíciles desafíos de los contenedores de GNL. Aproveche el registro histórico y el conocimiento del proceso tanto para el proveedor como para el comprador, con el fin de mejorar las operaciones.