ppl-rmt-en-icms-application-teaser-image

Sistemas de control y monitorización integrados

Una plataforma de automatización marina para subsistemas a bordo con funciones de control, monitorización y alarma para un funcionamiento continuo.

Integración a bordo sin problemas: automatización marina de proa a popa

El sistema integrado de control y monitorización proporciona una completa vista de diferentes tareas a bordo mediante una interfaz intuitiva para el usuario. El sistema es una plataforma para todos los subsistemas a bordo, con funciones de monitorización, control y alarma para un funcionamiento continuo y seguridad para la tripulación y la embarcación.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Integración a bordo sin problemas: automatización marina de proa a popa

Funcionamiento

  • Interfaz flexible para incluir otras mediciones auxiliares
  • Obtenga un panorama completo de las mediciones, como la monitorización continua de las emisiones, los parámetros ambientales y el desempeño del sistema de gestión energética

El ICMS admite varias mediciones auxiliares para usar con otros subsistemas. Las mediciones auxiliares incluyen parámetros como temperatura, caudal y presión. La conectividad incluye fieldbus estándar, E/S analógica y digital y sensores y transmisores Ethernet, personalizados según sus requisitos específicos.


Ir a la página de sistemas  de medición auxiliar

  • Datos generales sobre la línea de referencia energética y el consumo de combustible actual preciso

  • Ingreso de datos detallados sobre el consumo para mayor análisis

  • Integrado con mediciones del par de torsión del motor y RPM (rotación por minuto) del eje

Combinar las mediciones del combustible con las mediciones existentes del tanque y del caudal determinará la integridad del combustible restante, protegiéndolo ante robos y adulteración. El flujo de datos veloz permitirá contar con una línea de referencia energética actualizada de toda la flota, además de información en tiempo real para contar con conocimientos detallados y una planificación eficiente.


Ver nuestro sistema de gestión de combustibles

  • El transmisor digital con diagnóstico de dispositivos permite efectuar el mantenimiento predictivo a través del ICMS
  • La función de gestión de tanques admite una amplia gama de tecnologías de nivel de tanques

La función completamente integrada de gestión de tanques en nuestros sistema ICMS incorpora una monitorización de nivel excepcional con visualización del tanque y del caudal para asegurar una gestión de fluidos perfecta.


Eche un vistazo a nuestro sistema de medición de nivel de tanques

  • Asegure la integridad de su carga valiosa y obtenga datos de nivel confiables en tiempo real
  • La función de administración de tanques permite que sea fácil y seguro mantener la separación de los diferentes fluidos a bordo

La supervisión y el control de contenido de la carga al cargar y descargar es vital para asegurar una operación segura y eficiente de la carga. Con la función de administración de tanques en su sistema ICMS, tiene todo el control de los tanques de cargo a través del medidor de nivel por radar confiable y excepcionalmente preciso.


Vaya a la página de sistemas de monitorización de carga

  • Obtenga una mejor visualización del caudal de fluido con coloreado dinámico de las tuberías
  • Control remoto y automatizado de válvulas, bombas, motores y otros sistemas de servicio
  • Transferencia en línea de la información del contenido del tanque a la computadora de carga

Con la función de administración de tanques, tiene acceso a la monitorización de tendencias y rendimiento que le garantiza que toda la información se captura y muestra de manera segura para mayor análisis. El filtrado y la distribución avanzada de alarmas activa las indicaciones de alarma en el lugar correcto y en situaciones relevantes.


Vea el sistema de control remoto de válvulas

  • Interfaz flexible para incluir otras mediciones auxiliares
  • Obtenga un panorama completo de las mediciones, como la monitorización continua de las emisiones, los parámetros ambientales y el desempeño del sistema de gestión energética

El ICMS admite varias mediciones auxiliares para usar con otros subsistemas. Las mediciones auxiliares incluyen parámetros como temperatura, caudal y presión. La conectividad incluye fieldbus estándar, E/S analógica y digital y sensores y transmisores Ethernet, personalizados según sus requisitos específicos.


Ir a la página de sistemas  de medición auxiliar

Habilite JavaScript para usar este sitio web.