Almacenamiento criogénicos y refrigerados
Simplifique la infraestructura de los instrumentos desde el campo hasta la sala de control y obtenga precisión durante toda la vida útil
En los tanques criogénicos, es crítico contar con las mediciones que no fallen. La tecnología por radar suministra una solución de nivel rigurosa y casi sin mantenimiento, que ofrece mediciones altamente precisas y confiables a largo alcance. También tiene la capacidad de superar las dificultades asociadas con el vapor, las constantes dieléctricas bajas y los efectos térmicos.
Emerson ofrece una amplia variedad de soluciones para la medición de temperatura y nivel altamente precisas y automatizadas, los cálculos de inventario y las funciones de seguridad, como la prevención de sobrellenado y las pruebas de verificación remotas.
Solve your cryogenic measurement challenges with a complete and integrated system solution. See how Gasum uses radar technology for level measurements and voted overfill prevention, with remote proof-testing capabilities for improved safety.
La solución de sistemas incluye:
Estos tanques criogénicos se usan para el almacenamiento en los contenedores a pequeña escala. Estos tanques se presurizan y tienen una cantidad limitada de aperturas. Existe una demanda en aumento de precisión en la transferencia de custodia y las mediciones de nivel independientes y para la prevención de sobrellenado.
Emerson ofrece diversas soluciones que se adaptan a sus necesidades que incluyen la combinación de varias funciones de medición al utilizar una apertura simple en el tanque: