Serie RTS
Aplicaciones de control de procesos y a prueba de fallas
Los actuadores eléctricos a prueba de fallas RTS, con retorno por resorte verdaderamente mecánico para posicionamiento a prueba de fallas, están diseñados y probados en el campo para ofrecer una parada confiable cuando haya una pérdida de energía o de señal. El diseño tiene la capacidad de ajustar de manera independiente la velocidad del motor y el tiempo de apagado a prueba de fallas.
La serie RTS ofrece modulación precisa y continua (S9) que cumple con sus aplicaciones de control de procesos críticas.
Características comunes en toda la serie RTS: