temp-H003 Estaciones de trabajo del SCD

Estaciones de trabajo del SCD DeltaV

Instale y mantenga el DeltaV sin problemas con las estaciones de trabajo DeltaV específicamente diseñadas

Operations and maintenance experience built into the DeltaV system.

DeltaV provides a variety of purpose built computers specifically manufactured and tested to support DeltaV applications. DeltaV Workstations are configured with the hardware – NIC cards, memory and hard disk size — required to support DeltaV applications. Using images to install the operating system ensure that only the DeltaV required applications are installed and the system is properly configured to provide the robustness and performance required in a mission critical system.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Operations and maintenance experience built into the DeltaV system.
DeltaV Workstations

Funcionamiento

Menores costos de hardware

El hardware de las estaciones de trabajo DeltaV está configurado para ofrecer una solución de desempeño y costo óptimos. La configuración del hardware ofrece el desempeño requerido para el sistema DeltaV sin sobrespecificar el hardware ni agregar costos innecesarios.

Reduzca los costos y el tiempo de implementación

El software DeltaV requiere opciones de configuración específicas del sistema operativo para alcanzar el mejor desempeño. Gracias al uso de imágenes para la instalación del Microsoft Windows, todas estas opciones se configuran automáticamente y no requieren una configuración manual del sistema operativo para admitir la instalación adecuada del software DeltaV. Todo hardware exclusivo, como las tarjetas de interfaz de red y tarjetas de video, se instala y se prueba previamente con el software DeltaV, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo de implementación del sistema.

Ofrezca seguridad “fácil”

Las imágenes instalan solo las aplicaciones del sistema operativo que requiere el sistema DeltaV. Este es un elemento importante para la seguridad, ya que reduce significativamente la “superficie de ataque” del ordenador Si se utilizan ordenadores no certificados, toda esta instalación y configuración requerida debe realizarse manualmente. Además, es posible que se deba reinstalar el sistema operativo para garantizar que se cuenta solo con un paquete mínimo de aplicaciones.

Mejore la experiencia del operador

Las estaciones de trabajo DeltaV que utilizan varios monitores requieren tarjetas de video, controladores y software de gestión específicos para admitir aplicaciones de interfaz del operador del DeltaV. El uso de tarjetas de video no compatibles o no probadas provocará un desempeño deficiente, además de posibles situaciones no deseadas con la interfaz del operador (como la aparición de diálogos del operador erróneos y en lugares incorrectos de los monitores).

Productos





Habilite JavaScript para usar este sitio web.