Sistemas de control de turbinas para turbinas GE

Sistema de control de turbinas de gas GE

Mejoras en los sistemas de control Mark IV, V, VI and VIe de alto desempeño para un funcionamiento confiable y flexible de las turbinas.

Actualizaciones comprobadas en el campo para las turbinas aeroderivadas y de trabajo pesado GE

Emerson es su opción confiable en los sistemas de control de refaccionamientos Mark IV, Mark V, Mark VI and Mark VIe para todos los modelos de turbinas aeroderivadas y de servicio pesado de General Electric (GE).

Nuestros sistemas se proporcionan como mejoras “directas” a los sistemas originales con el fin de minimizar el tiempo de paradas imprevistas y el riesgo de comisionamiento. Además, se han comprobado en el campo en cientos de turbinas GE, que incluyen desde los modelos Frame 5 de principios de la década de 1960 hasta las unidades de la clase F más recientes.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Actualizaciones comprobadas en el campo para las turbinas aeroderivadas y de trabajo pesado GE
Gabinete de control de la turbina GE

Soluciones para las turbinas de gas GE

MS7001/MS9001

Ovation es ampliamente utilizado en las turbinas de gas 7001/9001 clase E y F como un reemplazo moderno de los sistemas obsoletos Mark IV, Mark V y Mark VI de Speedtronic™. El sistema Ovation para estas unidades es un sistema completo de reemplazo funcional que posee controladores redundantes y E/S redundantes, totalmente diseñado para el control de las turbinas de gas GE. Las opciones incluyen la monitorización dinámica de la combustión y el ajuste automático de las unidades DLN, la excitación integrada y la protección clasificada SIL3.

LM6000/LM2500

Emerson brinda reemplazos del sistema de control y actualizaciones relacionadas para Woodward (Netcon5000, Micronet, Atlas y Mark V, Mark VI LM de Speedtronic) en las unidades aeroderivadas GE LM. Nuestro sistema ha sido comprobado en el campo en las unidades LM y ofrece un control confiable y flexible de las unidades LM. Las opciones incluyen la integración de los controles de equilibrio de la planta (BOP) y la actualización de las válvulas de medición de combustible GT que ofrecen confiabilidad y desempeño mejorados.

FRAME 3/5/6

Emerson tiene un amplio historial de actualizaciones de los sistemas de control obsoletos Mark I, II, IV y V de Speedtronic en la turbina de gas ‘Frame’ más antigua, incluyendo a las unidades Frame 5, 6B y 7B. Además de los sistemas más recientes de control de alto desempeño y protección, tenemos una serie de soluciones de actualización para la instrumentación, las válvulas y los sistemas auxiliares, diseñada para mejorar el funcionamiento y la confiabilidad de las unidades más antiguas.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.