Mejoras de las turbinas eólicas

Mejoras de las turbinas eólicas

Extensión de la vida útil y mejora del desempeño para los parques eólicos existentes.

Mejoras para aumentar el desempeño y ampliar la vida útil de la turbina

Emerson ofrece una solución completa y rentable para la mejora de turbinas eólicas antiguas. Nuestra solución de mejoras actualiza tanto los sistemas de control como los eléctricos de su turbina eólica para que cumpla con los estándares locales e industriales más recientes. Nuestra experiencia en más de 40 diseños diferentes de generadores de turbinas eólicas ofrece una ruta de actualización segura y simple para recuperar el máximo desempeño en sus turbinas eólicas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mejoras para aumentar el desempeño y ampliar la vida útil de la turbina
mejora de la turbina eólica
El valor de una mejora para una turbina eólica

El valor de una mejora para una turbina eólica

Todas las turbinas eólicas, que van de tamaños de kW a MW, se pueden beneficiar de una mejora con tecnología de control nueva y comprobada en el campo. Esto incluye bloqueo, bloqueo activo, paso y turbinas eólicas de dos o tres cuchillas. Las mejoras de Emerson incluyen algoritmos de control avanzado y soluciones SCADA inteligentes que mejoran la producción anual de energía, aumentan la disponibilidad de las turbinas y dan acceso remoto. En combinación con el acceso renovado a los repuestos, también se puede extender la vida útil de las turbinas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo El valor de una mejora para una turbina eólica

Videos

Optimice las operaciones eólicas con las renovaciones completas y listas de Emerson

Optimize Wind Operations with Emerson Turnkey Retrofits
Extend operating life and reduce O&M costs with Emerson renewable retrofit solutions. Our plug-and-play controllers allow for the upgrade of this Fuhrländer MD7X 1.5MW wind turbine controller in less than one working day.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Preguntas frecuentes sobre las mejoras de turbinas eólicas

      ¿Qué incluye una mejora de una turbina eólica?
      ¿Cuáles son los beneficios de una mejora a una turbina eólica?
      Ver más...
      Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes sobre las mejoras de turbinas eólicas
      Habilite JavaScript para usar este sitio web.