Monitores industriales
Los monitores industriales de Emerson mejoran la claridad visual y dan un acceso más rápido y claro a sus datos.
Nuestros monitores industriales combinan el uso para el tipo de consumidor con la durabilidad a nivel industrial. Nuestras pantallas unidas de forma modular y óptica eliminan la refracción y mejoran la claridad visual en 20 por ciento sobre los dispositivos anteriores. La opción de conectar en cadena varios monitores permite a los operadores simplificar su arquitectura informática conectando varios monitores sin un divisor. Por último, estas pantallas multitáctiles, proyectivas y de capacitivas ofrecen la misma facilidad de uso que se encuentra en un teléfono inteligente y resisten a los entornos industriales dificiles.
El portafolio de la pantalla industrial RXi ofrece pantallas de 7"" a 24"" en un formato de pantalla ancha, con pantallas de 12"" y 15"" que se pueden leer a la luz del sol disponibles en los modelos de 12” y 15”. La naturaleza modular de la unidad ofrece flexibilidad en la configuración de su pantalla industrial RXi, y la conexión en cadena MST le permite mejorar el formato de arquitectura. Las pantallas multitáctiles, proyectivas y capacitivas permiten que los operadores tomen decisiones más inteligentes con una plataforma de alto desempeño que reduce los costos.