Pantalla de computadora de Movicon.NExT

Connext©

Connext© es un servidor OPC UA, servidor de datos de E/S, gateway y motor de conectividad IIoT que proporciona la base para los sistemas de control industrial y gestión de edificios. Es compatible con una amplia variedad de funciones avanzadas, como gateways de red, historiadores y registradores de datos y protocolos de redundancia y IIoT del cliente, mientras que garantiza la máxima seguridad y rendimiento.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Connext©

¿Cuáles son las ventajas del uso de este producto?

Connext© ofrece todo el potencial del modelo de servidor OPC UA:

Icono de bombilla

Servidor de datos certificado

Connext© es compatible con las especificaciones de datos y alarmas de OPC Foundation para servidores.

Ícono de escalabilidad

Apertura

Personalice sus protocolos y amplíe la biblioteca de controladores disponibles de Connext©.

Ícono de seguridad

Protocolos de comunicación

El servidor OPC UA admite importar de manera automática y configurar protocolos de manera rápida.

Ícono de seguridad

Reducciones de costos

La política de licencias modulares de Connext© se ajusta al número necesario de tags.

Movicon Connext - Much More Than an Ordinary OPC UA Server

Movicon Connext - Much More Than an Ordinary OPC UA Server

Movicon Connext - Much More Than an Ordinary OPC UA Server
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      Conectividad para todos los sistemas, desde IoT hasta Linux integrado

      Connext© proporciona un enlace de datos que permite la importación de datos y la conexión de una tag a diferentes protocolos, simplificando los procesos de recopilación y ahorrando tiempo y costos operativos. Permite que cualquier dispositivo de campo se comunique con los sistemas SCADA, de análisis de planta y ERP.

      Ver más...
      Haga clic para continuar leyendo Conectividad para todos los sistemas, desde IoT hasta Linux integrado

      Gateway y IIoT

      Cada tag de servidor en una configuración de Multi Drive puede conectarse simultáneamente a diferentes protocolos de comunicación. Mediante los protocolos de Internet de las cosas (IoT), la lectura de datos en el campo puede conectarse directamente a sistemas remotos o a plataformas de recopilación de datos en la nube (Emerson Cloud.-Databoom-).

      Historiadores y registradores de datos.

      El servidor Connext© ofrece la opción de utilizar el historiador para registrar información en bases de datos relacionales (por defecto se utiliza el servidor SQL) o en la Nube (SQL Azure). Al admitir el acceso histórico de OPC UA, Connext© puede funcionar como un sistema de recopilación de datos para proporcionar datos históricos.

      Alarmas y condiciones

      El servidor Connext© incluye una configuración opcional de Alarmas para gestionar las alarmas y las especificaciones de condiciones en clientes OPC UA según sea necesario.

      Modularidad y escalabilidad

      Connext© puede adaptarse a sus necesidades específicas de conectividad, le permite gestionar sus aplicaciones y licencias en función de sus necesidades y ofrece un ahorro de costos gracias a una gestión más eficiente.

      Connext© facilita la Industria 4.0

      Connext© puede satisfacer todas las necesidades de conectividad en tiempo real y superar las limitaciones de los servidores OPC UA tradicionales.

      Visualización de Movicon.NExT
      Redundancy Icon

      Redundancia

      Connext© admite redundancia activa para garantizar que las matrices de servidores de datos ofrezcan la máxima disponibilidad de conexiones y archivos.

      HTML5 icon

      Movicon™ - Integración

      Connext© se integra y utiliza la conectividad superior de los sistemas Movicon.NExT SCADA/HMI.

      Política de licencias del servidor Connext OPC UA

      El servidor Connext© ofrece una política de licencias sencilla, modular y flexible que se adapta a las necesidades específicas de sus aplicaciones.


      El modelo de licencia de Connext© se basa en la cantidad de tags intercambiadas con el campo, e incluye características opcionales disponibles para su compra según sea necesario.


      Diagrama de licencias modulares del servidor Connext©

      Diagrama de licencias modulares del servidor Connext©


      Configurador de proyectos y funcionalidad
      Tipos de licencias de ejecución
      Paquetes de controladores de E/S
      Ver más...
      Haga clic para continuar leyendo Política de licencias del servidor Connext OPC UA
      Habilite JavaScript para usar este sitio web.