E/S intrínsecamente segura
La E/S intrínsecamente segura de Emerson está certificada para las diversas normas de resistencia, para tener control donde sea que opere.
Cuando opera en condiciones extremas o peligrosas, necesita de una E/S que soporte todo lo que asigne. La E/S intrínsecamente segura de Emerson tiene certificaciones de resistencia para que no se preocupe y cuenta con el rendimiento, flexibilidad y arquitectura abierta que necesita para obtener los resultados esperados, dondequiera que esté. Desde la corrosión hasta la vibración, la operación marina, ruidosa y sin ventilador de -40 °C a +70 °C, nuestros módulos de E/S de baja potencia son los adecuados para las aplicaciones de RTU.