Los controladores VersaMax proporcionan desempeño y confiabilidad para aplicaciones críticas, incluso en espacios estrechos.

Microcontroladores

Los controladores modulares y micro VersaMax de Emerson proporcionan capacidad de uso, rendimiento y confiabilidad superiores, en un paquete compacto.

PLC VersaMax Micro 14 punto

Controladores compactos y fáciles de utilizar para espacios pequeños

Cuando el espacio es limitado pero la confiabilidad y el rendimiento son vitales, los controladores micro y modulares de Emerson ofrecen la funcionalidad que necesita en un formato que funciona en los espacios más restringidos. Adecuado para procesos livianos, VersaMax Modular es rápido, con capacidad de expansión mejorada, hasta 128 kB de memoria y topologías flexibles. VersaMax Micro tiene tiempos rápidos de ciclo con configuración y programación intuitiva usando el software PAC Machine Edition. Logre la máxima productividad en un factor de forma pequeño con Emerson.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Controladores compactos y fáciles de utilizar para espacios pequeños

Máxima flexibilidad en un diseño potente y confiable

Los Controladores VersaMax Micro proporcionan una operación confiable y potente en un diseño que reduce los costos. Tiene la capacidad de ser compatible con una amplia gama de opciones de comunicación y módulos de expansión de E/S, los Controladores VersaMax Micro ofrecen un diseño modular, rendimiento potente para sus tamaños y un procesamiento de alta velocidad en un paquete pequeño, especialmente cuando hablamos de VersaMax Nano, un diseño todo en uno que cabe en la palma de su mano.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Máxima flexibilidad en un diseño potente y confiable
Máxima flexibilidad en un diseño potente y confiable
Servicios de PLC

Servicios de PLC

Logre una excelencia operativa a largo plazo. Los expertos de automatización de Emerson lo ayudarán a llevar a su negocio al siguiente nivel, a partir de ahora y en el futuro.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.