Los fabricantes de aerosoles han confiado tradicionalmente en las pruebas de hermeticidad en baño maría para verificar la integridad del sello de los productos en aerosol. Sin embargo, este método se ha visto cuestionado por el aumento de la velocidad de las líneas de producción. Los estudios del sector demuestran que la inspección manual es ineficaz para detectar pequeñas fugas en líneas que funcionan a una velocidad superior a 60 latas por minuto, lo que conlleva riesgos para la seguridad y el cumplimiento de la normativa.
Se necesita un método confiable de comprobación de fugas que permita inspeccionar el producto al 100 %. El sistema de detección de microfiltraciones en aerosoles Rosemount™ CT2211 es un comprobador de fugas en línea automatizado que utiliza la tecnología Quantum Cascade Laser de alta resolución para detectar una amplia gama de propelentes y rechazar latas de aerosol con fugas individuales en tiempo real sin detener ni interrumpir la línea de producción. Con la mayor velocidad de funcionamiento y precisión de detección del mercado, el Rosemount CT2211 puede detectar hasta 600 latas por minuto y detectar trazas de gases y fugas tan pequeñas como 2 x 10-3 mBar l/s a 20 °C.