La captación de agua para los sistemas de agua potable se hace con canales al aire libre que transportan el agua desde la fuente (mar, lago, río, presa) hasta la planta, donde se procesa para obtener agua potable. En esta etapa, la monitorización del caudal en los canales abiertos es importante para evitar desbordamientos en la planta durante las fuertes lluvias y también para ingresar y compartir los datos de caudal con las autoridades.