Se deben considerar soluciones de monitorización que mejoren la seguridad de las presas de relaves en las operaciones mineras para reemplazar la necesidad de la monitorización manual. La implementación de controles rigurosos en materia de seguridad es fundamental para mitigar los riesgos. Envío de datos accionables en tiempo real a la sala de control: es necesario emitir alertas cuando el nivel de agua supera el límite para tomar medidas correctivas a tiempo. Diga adiós a las rondas manuales. Utilice los datos para una gestión eficaz y la seguridad del personal.
El Rosemount 1208 Radar sin contacto se puede ofrecer para realizar las mediciones de nivel y caudal volumétrico, independientemente de las difíciles condiciones meteorológicas y de la superficie. Cuando se combina con el controlador Rosemount 3490, se obtiene una solución completa para aplicaciones de agua que puede mejorar la seguridad operativa, reducir el riesgo de falla en presas, reducir los costos e interrupciones operativas, evitar la pérdida de vidas y los desastres ecológicos aguas abajo y aumentar la productividad.