Un método común de desinfección de las aguas residuales utiliza sustancias químicas, como el cloro, que se almacenan en tanques para sustancias químicas antes de que se añadan a las aguas residuales para descomponer los microorganismos y bacterias. La desinfección con cloro es un método eficaz y un proceso reconocido, pero también tiene algunas desventajas, ya que el cloro líquido es muy corrosivo y requiere el cumplimiento de las normas de seguridad. El transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208 proporciona mediciones de nivel continuas, confiables y precisas hasta la parte superior del tanque, lo que mejora la utilización del tanque y el control de suministros. El sensor cuenta con una carcasa de plástico de PVDF resistente a la corrosión, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de sustancias químicas básicas.