Las estaciones de elevación de aguas residuales, los pozos secos y los pozos húmedos se utilizan para transportar las aguas residuales desde una elevación baja a una alta y se utilizan principalmente para trasladar las aguas residuales de las zonas residenciales a las plantas de tratamiento de aguas residuales. También se utilizan comúnmente junto con estaciones de bombeo en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. La medición del nivel se utiliza para un control preciso de la bomba, tanto para iniciar niveles elevados de la bomba como para apagarlos a niveles bajos y evitar el funcionamiento en seco.
La serie 3490 de Rosemount proporciona funcionalidad de control completa para transmisores compatibles con 4-20 mA o HART, como el Rosemount 1208 Transmisor de nivel y caudal. La serie consta de dos modelos que ofrecen distintos niveles de funcionalidad de control en función de las necesidades específicas de su aplicación. El controlador Rosemount 3490 permite una programación sencilla mediante asistentes intuitivos para la medición de nivel y caudal que controlan bombas, totalizan caudales, registran datos y calculan diferenciales. El controlador es fácil de leer y tiene una pantalla LCD en color que ofrece una interfaz sencilla, intuitiva y centrada en el usuario.