Monitorice los niveles internos de agua en las estructuras construidas en tierra para asegurarse de que no disminuyan demasiado rápido (evita el derrumbe de la presa y el sobrecalentamiento de las bombas). El sistema de monitorización de presas de Emerson es un sistema completamente autónomo y sin cables que mide el nivel y la presión de agua subterránea en las paredes de la presa, lo que proporciona datos en tiempo real directamente a la sala de control para notificar cuándo las condiciones comienzan a cambiar y tomar medidas oportunas.