Cuando el molino se sobrecarga con más minerales de los que puede triturar no solo aumenta el consumo de energía sino también la temperatura en los polos, lo que dañaría el motor y detendría el molino. El transmisor inalámbrico de temperatura de Emerson permite la monitorización en línea sin cables necesaria para este equipo de rotación. Una alarma notifica a los usuarios de la sala de control si la temperatura excede el intervalo operativo normal.