Cuando una aplicación funciona a presiones inferiores a la presión atmosférica (14,7 psia [1 bar-a]), es importante especificar el sistema de sellos remotos correcto y montarlo adecuadamente para medir el nivel de forma precisa y confiable. De lo contrario, se producirá una desviación de la salida o una falla completa del sistema de medición de presión.