Tecnología de la placa de orificio acondicionadora
Una solución de caudalímetro que proporciona un valor único, consistencia y precisión en todas las mediciones
La tecnología de placa de orificio acondicionadora de Rosemount proporciona un desempeño único y está diseñada para ofrecer una mayor precisión de medición. Este diseño innovador exclusivo requiere un tramo recto de tubería de solo dos diámetros (2D) aguas arriba y aguas abajo, lo que produce una reducción significativa en los requisitos de tubería. Esta solución es de reemplazo directo y ofrece una amplia gama de opciones de montaje del medidor de caudal; también ofrece una instalación flexible y sencilla y puede utilizarse en una variedad de aplicaciones.
The Rosemount Conditioning Orifice Plate resolves irregular flow profiles that impact flow measurement, such as swirling effects, which are caused by upstream disturbances. This equally spaced, 4-hole design reshapes the flow into an even profile across the entire pipe for measurement stability and accuracy. Requiring only 2 diameters of piping upstream and downstream, this element also reduces pipe straight-run requirements.
Los caudalímetros Rosemount son fáciles de pedir, instalar y mantener. Los transmisores, manifolds y elementos primarios que componen los caudalímetros Rosemount se entregan preensamblados y completamente verificados a prueba de fugas. Al eliminar la necesidad de tener tuberías de impulso que puedan crear errores en la medición del caudal y fugas en el proceso, los caudalímetros integrados Rosemount tienen un 70 % menos de puntos de fuga, lo cual reduce los costos de mantenimiento y la susceptibilidad a congelarse y a tener problemas de obstrucción.