Mejore el balance de masas y el control de pérdidas de la refinería
Minimice las pérdidas, optimice el desempeño de la unidad del proceso y reduzca el riesgo financiero con los balances de masas mejorados.
El cierre de los balances de masa por planta o unidad puede ser un desafío debido a los errores de medición. Sin una medición precisa, no se pueden identificar las pérdidas reales y los modelos de optimización se vuelven poco confiables. Se necesitan mediciones precisas para mejorar los balances. Muchas refinerías confían en las mediciones volumétricas y de densidad del laboratorio para sus balances, aunque los cambios en las condiciones del proceso afectan ambas mediciones. Los medidores Coriolis pueden mejorar significativamente los balances al medir la masa directa y la densidad en línea.