Instalación de un OCX8800

Analizadores de combustión

Analizadores de combustión para análisis de procesos, monitorización de emisiones y optimización de combustión

ind-combustion_analyzers-c010

Aplicaciones para mejorar el análisis de los gases de escape

Con el análisis de combustión de Emerson, sepa cómo puede reducir los costos de instalación y mantenimiento. O bien actualizar sin interrupciones sus equipos actuales.

Creará una operación más eficiente con menos costos operativos sin dejar de cumplir con los requisitos regulatorios. Ofrecemos una solución completa y sin problemas que mejora la eficiencia y el periodo de actividad de las calderas. El análisis de combustión ayuda a reducir los costos de combustible, minimiza las emisiones de gases de escape y cumple los requisitos regulatorios.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aplicaciones para mejorar el análisis de los gases de escape

Optimización de combustión

Here is an example of excess O2 gas stratification that can occur in the exhaust duct of a large, multi-burner fired boiler. This stratification makes installing a grid of multiple O2 probes important on many large industrial and utility boilers. This enables the operator to get a representative average excess O2 measurement for air-fuel ratio control and to detect combustion imbalances that can limit boiler performance and increase emissions.

Los operadores han utilizado durante décadas el análisis de gases de combustión como método para optimizar la relación aire/combustible. Al medir el exceso de oxígeno y/o CO en los gases de combustión, los operadores de plantas pueden trabajar con la mejor eficiencia de consumo de calor, el menor NOx, y generar la menor cantidad de gases de efecto invernadero. Esta medición es importante para cualquier proceso de combustión con emisiones que escapan hacia la atmósfera. Las aplicaciones son calderas y hornos a fuego directo del proceso.


Más información sobre el análisis de gases de combustión como herramienta para el diagnóstico de calderas >>

Habilite JavaScript para usar este sitio web.