Redes inalámbricas industriales
Integre y expanda sin problema las redes con la organización automática, seguridad y confiabilidad de la tecnología inalámbrica.
La instrumentación y la infraestructura inalámbricas de Emerson pueden impactar de forma dramática las operaciones de la planta al mejorar en gran manera su visibilidad en toda la planta. Estas soluciones integran sin problema las tecnologías inalámbricas con las redes cableadas existentes para proporcionar una red completa y de estándar abierto. Esta arquitectura inalámbrica es altamente segura, confiable y fácil de utilizar, diseñada para mejorar la productividad de la fuerza laboral y la gestión de las plantas.
La arquitectura inalámbrica de Emerson está diseñada como una red de organización automática que se basa en la norma IEC 62591 Wireless HART. Esta tecnología segura, sólida e infinitamente configurable es una tecnología de malla autorreparable con una confiabilidad de datos superior al 99 % y asegura un enfoque interoperable, adaptativo y flexible a la tecnología inalámbrica.
La versatilidad de la aplicación de la instrumentación inalámbrica permite a los usuarios seleccionar la alimentación sobre la base de una perspectiva económica, sostenible o conveniente. Las soluciones SmartPower de Emerson se adaptan a cualquier necesidad: los módulos de alimentación especialmente diseñados son fáciles de instalar y ofrecen ciclos de vida predecibles de hasta diez años; las soluciones de recolección de energía ofrecen una opción sostenible, y la tecnología de recuperación de energía ofrece una opción inalámbrica a una infraestructura existente sin la necesidad de contar con alimentación adicional.
Continuously advancing network analytics allow for centralized monitoring of wireless networks across industrial facilities. The Plantweb™ Insight Network Management application offer strategic analysis that enables teams to prioritize maintenance and make informed decisions fast. Ensure adherence to network best practices with tools such as a network mesh diagram for a consolidated view of network health and diagnostics to quickly identify issues and areas for improvements.
Wireless solutions for plant operation applications include key components that all work together to deliver a secure, consistent and reliable wireless infrastructure scalable to fit any need from a single application through plant-wide implementation. Investing in the appropriate infrastructure is the foundation for digital transformation success.
El Centro DNA de Cisco es la plataforma líder de la industria para los servicios de planificación, configuración, gestión y de movilidad de la red inalámbrica. Brinda una plataforma cohesiva de comunicaciones inalámbricas a las áreas físicas y funcionales de las operaciones de una planta de modo que la red compartida admita diferentes aplicaciones. El Centro DNA también supervisa los controladores de la red inalámbrica que son responsables de las funciones inalámbricas de la red incluyendo las políticas de seguridad, la prevención de intrusiones, la administración de RF, el QoS y la movilidad.
El punto de acceso inalámbrico de Cisco y Emerson combina el Wi-Fi y la tecnología WirelessHART en una solución completamente integrada. El gateway inalámbrico 1410S de Emerson se coloca directamente en el punto de acceso de trabajo pesado IW6300 de Cisco, y crea una solución certificada Clase I, Div 2 (ATEX Zona 2) que proporciona datos confiables y muy seguros, incluso en los ambientes industriales más complicados.
El diseño modular del punto de acceso inalámbrico de Cisco y Emerson proporciona a los usuarios una mayor flexibilidad de implementación. La infraestructura Wi-Fi de Cisco se puede implementar a través de una planta e integrar fácilmente en el gateway WirelessHART de Emerson en cualquier momento. El Cisco IW6300 tiene varias opciones de alimentación, incluyendo CA, CC, PoE+ y UPoE que proporcionan flexibilidad adicional. Las conexiones de enlace ascendente incluyen las opciones SFP, Ethernet e inalámbricas.
Emerson y Cisco se han asociado para proporcionar la última generación en tecnología inalámbrica. El gateway 1410S de Emerson establece el estándar para la infraestructura WirelessHART a través de la capacidad aumentada del dispositivo, velocidades de procesamiento y características mejoradas de seguridad. El punto de acceso de la serie para trabajo pesado IW6300 de Cisco proporciona la tecnología Wi-Fi 802.11 AC Wave 2 que aumenta el ancho de banda y hace que las velocidades de enlace ascendente sean más rápidas. Esta infraestructura inalámbrica integrada proporciona la base para la transformación digital.