Smart Meter Verification
Aproveche el diagnóstico del medidor para verificar el desempeño del caudalímetro en línea sin interrumpir el flujo o la medición del caudal.
El Smart Meter Verification es un software de diagnóstico de medidores automático y fácil de usar que supervisa el desempeño y la integridad de todo el caudalímetro, sin necesidad de detener el proceso. El software de diagnóstico del medidor proporciona información en tiempo real para garantizar la precisión de la medición de caudal y puede ayudarlo a determinar el mejor momento para la calibración del caudalímetro. Cuando se combina con una red de control digital, la herramienta de diagnóstico del medidor puede eliminar la necesidad de visitas programadas al campo.
El Smart Meter Verification es una herramienta de diagnóstico para caudalímetros magnéticos y caudalímetros Coriolis. Mediante el diagnóstico a bordo, el transmisor magnético o Coriolis supervisa continuamente los indicadores de desempeño clave, como la rigidez del tubo, en los medidores Coriolis, y los parámetros de salida en los medidores magnéticos, con una firma de referencia que se compara con la referencia de fábrica. Esto le permite mantener la exactitud de medición y la integridad del medidor, lo que reduce los costos gracias a la detección temprana de los problemas.
El Smart Meter Verification le permite verificar en línea el desempeño de un caudalímetro en menos de 90 segundos y sin interrumpir el caudal o su medición. Este software de diagnóstico de medidores supervisa continuamente el estado del medidor y proporciona una detección temprana de posibles problemas, lo que permite hacer un mantenimiento preventivo para evitar inconvenientes que podrían afectar al desempeño de la medición de caudal del producto.
Como un componente invaluable de su estrategia de cumplimiento, el Smart Meter Verification establece un registro de auditoría para cada medidor y captura datos para análisis visuales e informes a demanda. Organismos como EPA, CEI (SIS), FDA, AGA, API, ISO 9001, VNiiMS rusa, el regulador energético de Alberta y otros terceros reconocen la verificación de contadores inteligentes como una práctica de trabajo válida en lugar de algunas o todas las calibraciones y pruebas.
Determinar qué dispositivos de medición del caudal funcionarán mejor en su aplicación es fundamental para garantizar una medición superior del caudal y la densidad. Ya sea que necesite adaptarse a áreas clasificadas, reunir diagnósticos de medición del caudal mejorados o tiene peticiones de ubicación específicas, comuníquese con el servicio de asistencia o con su representante de ventas para conocer todas sus opciones.
Este webinar bajo demanda, presentado por Emerson y Flow Control, explora la última generación de sistemas de medición del caudal Coriolis, y cómo sus capacidades avanzadas de verificación de medidores resuelven los problemas comunes de la instrumentación de caudal.