prd-rmt-en-about-wpg-teaser-banner

Manómetro inalámbrico Rosemount

El manómetro inalámbrico Rosemount tiene un diseño resistente que soporta las fallas y proporciona información confiable

prd-rmt-en-about-wpg-big-feature

Innovaciones en los manómetros Rosemount

Los manómetros Rosemount están diseñados con tecnología de sensor comprobada para ayudarle a reducir el mantenimiento y mejorar la seguridad. Además de ofrecer hasta 10 años de lecturas confiables, esta solución resiste fallas ocasionadas por vibración, sobrepresión y otros factores extremos, y también monitoriza el estado del dispositivo con una luz indicadora local. El manómetro inalámbrico también puede proporcionar una base de datos del proceso de forma remota por medio de una red WirelessHART®.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Innovaciones en los manómetros Rosemount

Características del manómetro inalámbrico Rosemount

Capacidades inalámbricas

Construido con capacidades inalámbricasHART®, el medidor de presión inalámbrico le permite solucionar rápidamente las condiciones de proceso, obtener visión en tiempo real y comunicarse desde lugares remotos a través de su red inalámbrica. Este dispositivo brinda una velocidad de actualización de 1 a 60 minutos y ofrece hasta 10 años de vida útil de la batería para un desempeño de larga duración.

Indicación del estado local

Conozca el estado de su manómetro gracias a las capacidades de la indicación del estado local. Esta función monitoriza el estado general del dispositivo y le alerta acerca del estado actual del medidor con una luz LED. Esta luz LED parpadea cada segundo indicando las condiciones del estatus, informando si el dispositivo trabaja en buenas condiciones o emitiendo una advertencia de baja batería, mal funcionamiento del dispositivo o pérdida de dinero.

Sensores de presión probados en la industria

La tecnología innovadora del sensor de presión Rosemount está diseñada para las lecturas mejoradas de la presión de proceso. Este sensor probado en la industria elimina la necesidad de tubos Bourdon y de piezas mecánicas y, gracias a su vida útil instalada de 10 años, logra un desempeño duradero. Este sensor ofrece clasificaciones de sobrepresión desde 1,5x hasta 150x y mejora la seguridad al mantener el proceso contenido con dos capas de aislamiento de proceso.

Disminuir las fallas tradicionales

Reduzca las fallas de los medidores tradicionales al eliminar los tubos de Bourdon y las filtraciones con los manómetros Rosemount. Los ambientes de proceso exigentes, como aquellos con vibración, presión excesiva, temperaturas extremas y corrosión, pueden hacer que los tubos de Bourdon se estiren, congelen, rompan y experimenten problemas a causa de daños inesperados. Con el diseño digital y el sensor comprobado de los manómetros Rosemount, puede reducir las fallas de los manómetros y aumentar la precisión y el desempeño.

Accesorios

Los manómetros Rosemount se pueden configurar con opciones de manifolds y sellos remotos. Los manifolds viene preensamblados y verificados para detectar fugas con configuraciones de dos válvulas y "bloquear y purgar" que facilitan la instalación.  Los sellos (directos y remotos) que funcionan como una barrera de aislamiento adicional contra el calor/frío, los procesos corrosivos o viscosos también están disponibles preensamblados al medidor. También están disponibles soportes de montaje, garantías extendidas y certificaciones NACE y de calibración.

prd-rmt-en-about-wpg-compelling-story

Innovaciones tecnológicas para manómetros de la industria de procesos

Entérese cómo la nueva tecnología de manómetros cumple con los demandantes desafíos industriales de la actualidad

Más información

Videos y casos de estudio

Learn more about the Innovative Rosemount Wireless Pressure Gauge and see it in action.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.