prd-rmt-temperatura-adv-diag-letrero-hero-img

Diagnósticos avanzados de temperatura

Proteja la calidad y exactitud de sus mediciones de temperatura, mientras mejora proactivamente la perspectiva del proceso

prd-rmt-temperature-adv-diag-trans-thermowell

Proteja la exactitud de su medición de temperatura del proceso

Mejore la calidad y exactitud de sus mediciones de temperatura con los Diagnósticos avanzados de temperatura. Estos diagnósticos monitorizan sus procesos para identificar, reportar y solucionar los problemas del impacto de las influencias ambientales, fallas de sensores y condiciones intermitentes o anormales del sensor. Con esta capacidad, usted puede proteger de manera proactiva sus activos, optimizar sus procesos y proteger a sus empleados, instalaciones y el ambiente.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Proteja la exactitud de su medición de temperatura del proceso

Protección de activos

Hot Backup™ Capability

Reduce process control disruption with Hot Backup™ Capability, an Advanced Diagnostics feature that prevents primary sensor failure. Unexpected failure of temperature measurement can cause safety, environmental or regulatory concerns and process shutdowns. With Hot Backup, the transmitter automatically sends a maintenance alert during primary sensor failure and switches the output to a secondary sensor without impacting your measurement signal.

Degradación de la termocupla

La degradación de la termocupla le ofrece una evaluación continua del estado del lazo de la termocupla. Estos lazos a menudo se instalan en procesos a alta temperatura donde las paradas son costosas y pueden verse comprometidos por el adelgazamiento de los cables, la degradación del sensor y la corrosión. La degradación de la termocupla monitoriza la resistencia del lazo de la termocupla, detecta los sensores degradados antes de que fallen y emite una alerta cuando se supera el límite de resistencia.

Open/Short Sensor

Advanced Diagnostics include the capabilities of Open/Short Sensor Diagnostic, a feature that alerts you to open or shorted sensor failure, the most common of sensor failures. These failures can be caused by shock, vibration, corrosion, wire thinning, bent wiring or contamination. Open/Short Sensor Diagnostic recognizes the sensor failure and generates an alarm to alert a need for maintenance, preserving measurement accuracy and health.

Measurement Validation

If you can't tell whether an abnormal temperature reading indicates an actual process issue or simply a faulty sensor, you waste time trying to resolve the problem and risk shutting down your process more often than you need to. With Measurement Validation Diagnostic, you can distinguish valid measurement data from false readings, so you can rest assured that you’re controlling your process using only valid data, and preventing erroneous readings from causing unnecessary downtime.

Sensor Drift Alert

Maintain measurement integrity with the Sensor Drift Alert, which detects the condition of degrading sensors on a transmitter installed with dual sensors. During sensor degradation, the temperature reported can drift from the actual value. This diagnostic monitors the two sensor readings continuously and when the difference in reading between the two sensors exceeds a user-specified limit, the transmitter sends you an alert to indicate the status of the degrading sensor.

Diagnostics Log

Ease troubleshooting efforts with a Diagnostics Log, a historical log of device alerts and alarms. This feature maintains the identity of the alarm or alert even when a temperature transmitter alarm quickly disappears. The Diagnostic Log records which alarms and alerts have occurred since the last device reset and provides access to the alarm information regardless of how brief, providing you added device status insight and simplifying maintenance.

Proteja y optimice su proceso

Holdoff del sensor abierto

Mantenga el funcionamiento normal de sus procesos con el holdoff del sensor abierto, un diagnóstico que evita que falsos eventos de sensor abierto interrumpan el control de los procesos. Los picos transientes de alta tensión, como los relámpagos y las descargas electrostáticas, pueden provocar falsas alarmas de sensor abierto. Con este diagnóstico activado, el transmisor espera varias actualizaciones para determinar si realmente se ha producido un evento de sensor abierto antes de disparar una alarma.

Alertas configurables del proceso

El diagnóstico avanzado incluye alertas configurables del proceso, una función que le permite fijar los niveles personalizados de alarma según los requisitos específicos del proceso y la aplicación. Estas alertas le notifican cuando los procesos fluctúan más allá de los puntos de ajuste únicos o críticos. A través de la personalización de alarmas y alertas, este diagnóstico mejora la versatilidad y la capacidad de monitorizar la actividad del proceso, lo que garantiza precisión y eficiencia.

Min/Max Tracking

Min/Max Tracking allows you to proactively monitor temperature extremes or troubleshoot quality issues. This feature provides access to records of temperature extremes, such as ambient temperatures, and verifies that installation temperatures have not exceeded recommended operation limits. For added process protection, Min/Max Tracking also examines output quality issues to confirm optimal temperatures were not exceeded.

EMF Compensation

Prevent induced voltages from affecting your measurement accuracy with EMF Compensation. In RTD measurement loops, small voltages known as EMFs can be induced on sensor wires, increasing the effective resistance and causing false temperature readings. EMF Compensation diagnostic detects and eliminates erroneous voltages commonly caused by external factors, such as motors, calibration devices, corroding terminals or damaged sensor wiring.

Transient Filter

The Transient Filter Advanced Diagnostic prevents intermittent sensor conditions from affecting accuracy. When subjected to a high vibration or a noisy environment, a temperature sensor can often report these influences as false temperature spikes. The Transient Filter recognizes and rejects these incorrect, intermittent temperature readings and filters out incorrect temperature spikes to help limit disruptions in process control.

Filtro para tensión lineal

El filtro para tensión lineal protege las mediciones de temperatura contra influencias de tensión de CA. Los sensores de temperatura pueden captar fácilmente cualquier ruido de una fuente de 50 Hz o 60 Hz de tensión de CA, y el transmisor puede interpretar esta interferencia de tensión de CA como parte de la medición, lo que causaría una lectura incorrecta de la temperatura. El filtro para tensión lineal reconoce la interferencia de tensión de CA y filtra el ruido para obtener una lectura más precisa.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.