Phoenix Contact: miembro Platinum del programa DeltaV™ Alliance
Phoenix Contact aporta al programa de productos DeltaV™ Alliance soluciones de automatización y componentes para los sistemas de control distribuido.
En colaboración con Emerson Alliance, Phoenix Contact ha estado desarrollando soluciones en el mercado de automatización de procesos durante más de 35 años. Ofrecemos soluciones y componentes escalables que permiten operaciones intrínsecamente seguras, proporcionan alimentación redundante, garantizan puntos de acceso remoto seguros e infraestructura de red inteligente.
En apoyo a las aplicaciones DeltaV, Phoenix Contact continúa desarrollando productos específicos para el cliente, además de sus productos estándares. Nuestra experiencia en tecnología de conexión, interfaz y control nos permite ser un socio en quien usted puede confiar.
Phoenix Contact se especializa en tecnología de conexión y puede ofrecer soluciones líderes en la industria para conectar señales desde la plataforma de control hasta los dispositivos de campo. Dentro del gabinete, nuestra gama de bloques de terminales pasantes para E/S y bloques de fusibles está clasificada explícitamente para ubicaciones en áreas clasificadas.
El espacio en el gabinete de control es un elemento valioso. Nuestro cableado específico para controladores de Emerson proporciona clasificación de alta velocidad para su sistema DeltaV. Creamos soluciones personalizadas para simplificar futuras tareas de expansión o mejoras del sistema con un tiempo de inactividad mínimo.
Phoenix Contact ofrece soluciones para un funcionamiento confiable del sistema. En el mundo de los procesos, los cortes de energía no son una opción. Los dispositivos de protección contra descargas eliminan las transientes perjudiciales y las condiciones de sobretensión del sistema. Las fuentes de alimentación, el UPS y el respaldo de la batería garantizan una entrega de alimentación confiable y limpia. Los disyuntores protegen de las condiciones de sobrecorriente al eliminar los circuitos defectuosos para mantener la integridad del sistema. Alimentar y proteger los sistemas de control nunca ha sido más fácil.
En el mundo moderno, los macrodatos han aumentado el tráfico de redes, las vulnerabilidades y los riesgos, tanto internos como externos. Una infraestructura robusta comienza con la selección correcta de interruptores de red, radios celulares e inalámbricos y dispositivos de seguridad. El concepto ideal incluye componentes para proteger la red contra fallas del sistema de automatización y costosos periodos de inactividad a fin de lograr una comunicación confiable y un acceso remoto seguro, y evitar violaciones de seguridad de la red. La experiencia de Phoenix Contact abarca la comunicación en red por medio de Modbus, PROFIBUS, HART, FOUNDATION Fieldbus y Ethernet/IP.