Pantallas avanzadas del operador
Aumente la eficiencia del operador.
La interfaz del operador de su sistema de control es una parte importante de la capacidad del operador para controlar el proceso de la planta. Una pantalla bien diseñada que fomenta el conocimiento de la situación y permite una respuesta más precisa y oportuna por parte del operador.
Mediante el uso de indicadores principales, los valores desviados del proceso pueden identificarse y corregirse fácilmente antes de que genere o se active una alarma. Las alarmas y otros eventos anormales deben destacarse claramente en las pantallas mediante el uso de colores y formas específicos que permitan identificar fácilmente un cambio en el proceso. Las pantallas centradas en tareas proporcionan la información necesaria para controlar las situaciones conocidas. El uso de pantallas de permisos y de apagado muestra al operador específicamente qué impide que la planta arranque o qué fue lo que causó exactamente que la planta parara.
Emerson proporcionará asistencia a su equipo de implementación de pantallas. Por ejemplo, puede elegir usar dínamos listos para usarse o desarrollar su propia biblioteca para un uso futuro. Emerson puede ayudar con la formación del operador y la presentación de las nuevas pantallas a los operadores de la planta. La mayoría de los clientes informan sobre las ventajas de un mayor conocimiento de la situación, como la velocidad de decisión y la calidad, en el transcurso de unos pocos días. Si bien puede llevar algún tiempo para que los operadores experimentados recuperen la familiaridad y se ajusten a menos cambios de pantallas, la mayoría de los operadores nuevos informan que la experiencia de incorporación es muy rápida.